Photoneo MotionCam MotionCam-3D M+
- 20 fps Frame rate
Informazioni generali
| Produttore | Photoneo |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-motioncam-3d-m-plus |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | Photoneo MotionCam |
Dati della telecamera
| Accuratezza | < 0.300 mm |
|---|---|
| Disturbo temporale | < 0.100 mm |
| Frame rate | 20 fps |
| Punti dati / Profilo | 0.7600 |
| Distanza di sicurezza | 1574 mm |
Housing
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 428 mm x 69 mm x 80 mm |
|---|---|
| Peso | 1050 g |
Produttore
| Photoneo |
|---|