Moritex Lens MML6-ST65S

  • 1/2" Formato sensore
  • 8.43 mm Distanza focale
  • 65.3 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo telecentrico Moritex con attacco C, ingrandimento fisso di 6,00, senza ingresso di luce, distanza di lavoro di 65 mm e barilotto accorciato.

Questo obiettivo telecentrico da 1/2" evita la distorsione prospettica ed è quindi adatto alle applicazioni di misurazione più impegnative con obiettivi tridimensionali.

Prodotti adatti