Moritex Lens MML6-ST110D

  • 1/2" Formato sensore
  • 11.9 mm Distanza focale
  • 109.8 mm min. distanza di lavoro
  • Sì Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo telecentrico Moritex con attacco C, ingrandimento fisso di 6,00, ingresso luce e distanza di lavoro di 110 mm.

Questo obiettivo telecentrico da 1/2" evita la distorsione prospettica ed è quindi adatto alle applicazioni di misurazione più impegnative con obiettivi tridimensionali.

Prodotti adatti