Moritex Lens MML2-HR220D

  • 2/3" Formato sensore
  • 46.73 mm Distanza focale
  • 220.6 mm min. distanza di lavoro
  • Sì Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo telecentrico Moritex con attacco C, ingrandimento fisso di 2,00, ingresso luce e distanza di lavoro di 220 mm.

Questo obiettivo telecentrico da 2/3" evita la distorsione prospettica ed è quindi adatto alle applicazioni di misurazione più impegnative con obiettivi tridimensionali.

Prodotti adatti