MidOpt Filter BP365-30.5

  • Optical Filter Digitare

I filtri passa-banda UV BP365 sono adatti all'uso con LED UV, lampade fluorescenti UV e altre lampade che generano UV. Il filtro ottico BP365 è progettato per trasmettere sia la luce visibile che la luce UV, compresi i 395 nm e tutte le comuni lunghezze d'onda dei LED UV. È adatto anche per l'imaging a fluorescenza near-UV, bloccando la luce visibile e la luce proveniente da sorgenti di eccitazione LED UVC e consentendo la rimozione precoce di biofilm (ad esempio in applicazioni di disinfezione o biofouling di scafi di navi) mediante il rilevamento della fluorescenza del triptofano. Il filtro è realizzato in borofloat a bassa espansione, che lo rende particolarmente resistente al calore.

I filtri passa-banda UV BP365 possono essere utilizzati con tutti i LED UV, le lampade fluorescenti UV e altre lampade che generano UV e hanno un intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 335 e 400 nm.

Prodotti adatti