microEnable 5 marathon VCX-QP

  • CoaXPress (CXP-6) Interfaccia
  • 4 N. Numero di Porte
  • Processing Tipo di prodotto
  • 6.25 Gbps; 25 Gbps Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)

microEnable 5 marathon VCX-QP è un dispositivo di elaborazione delle immagini PCIe che permette di collegare fino a quattro telecamere CoaXPress con una larghezza di banda di 25 Gbit/s.

microEnable 5 marathon VCX-QP si concentra sull'elaborazione delle immagini ad alta velocità con un massimo di 4 telecamere CoaXPress e offre, grazie alla tecnologia DMA1800, un potente accesso ad applicazioni di visione industriale avanzate e personalizzate.

  • Software di configurazione facile da usare
  • Elaborazione delle immagini ad alte prestazioni
  • Multidispositivo industriale, supporto multi-camera
  • DMA 1800 / fino a 1800 MB/s di larghezza di banda dati PCIe (PCIe x4 Gen2)
  • Supporta segnali opto-disaccoppiati tramite I/O anteriore
  • Ampio supporto di interfacce software di terze parti
  • Applicazioni versatili e utilizzo industriale
  • Programmazione FPGA personalizzata con VisualApplets che supporta gli FPGA Xilinx Kintex
  • Power over CoaXPress.

Prodotti adatti

Software consigliato