microEnable 5 marathon ACX-QP

  • CoaXPress (CXP-6) Interfaccia
  • 4 N. Numero di Porte
  • Acquisition Tipo di prodotto
  • 6.25 Gbps; 25 Gbps Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)

microEnable 5 marathon ACX-QP è un dispositivo di acquisizione immagini PCIe che consente di collegare fino a quattro telecamere CoaXPress con un'ampiezza di banda di 25 Gbit/s.

microEnable 5 marathon ACX-QP si concentra sull'acquisizione di immagini ad alta velocità con un massimo di 4 telecamere CoaXPress e offre, grazie alla tecnologia DMA1800, un potente accesso alle applicazioni avanzate di visione industriale.

  • Software di configurazione facile da usare
  • Acquisizione di immagini ad alte prestazioni
  • Multidispositivo industriale, supporto multi-camera
  • DMA 1800 / fino a 1800 MB/s di larghezza di banda dati PCIe (PCIe x4 Gen2)
  • Supporta segnali opto-disaccoppiati tramite I/O anteriore
  • Ampio supporto di interfacce software di terze parti
  • Applicazione versatile e utilizzo industriale
  • Serie di modelli flessibile ed estensibile
  • Power over CoaXPress.

Prodotti adatti

Software consigliato

Framegrabber SDK

Basler’s software for frame grabber: from the first image capture and graphic application development to the configuration of the entire image processing system.

More about the Framegrabber SDK