Light Ring-120OD-UV395

  • Ultraviolet (UV) Colore LED
  • 395 nm Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • IP54 Classe di protezione
  • Standard Linea di prodotti

Basler Ring Light è un illuminatore anulare altamente versatile e facile da integrare per l'illuminazione circolare nell'intervallo spettrale dell'ultravioletto (UV).

Gli illuminatori Basler Standard sono adatti per le applicazioni industriali e consentono un'integrazione rapida e senza preoccupazioni, fornendo al contempo una qualità d'immagine ripetibile a lungo termine per il tuo sistema di visione. Ogni Basler Standard Light funziona in modo ottimale in combinazione con un Basler Lighting Controller (ad esempio Basler SLP Controller) o in funzione senza un controller esterno, sia in luce continua che attivata.

Prodotti adatti