Light Darkfield-100OD-IR

  • Infrared (IR) Colore LED
  • 850 nm Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • IP54 Classe di protezione
  • Standard Linea di prodotti

Basler Standard Light come luce anulare orizzontale, emissione di luce laterale ad angoli molto piatti. Questa luce in campo oscuro è ideale per ispezionare le superfici o i bordi degli oggetti.

Le lampade Basler Standard sono adatte alle applicazioni industriali e consentono un'integrazione rapida e senza preoccupazioni, fornendo al contempo una qualità d'immagine ripetibile a lungo termine per il tuo sistema di visione. Ogni Basler Standard Light funziona in modo ottimale in combinazione con un Basler Lighting Controller (ad esempio Basler SLP Controller) o in funzione senza un controller esterno, sia in luce continua che attivata.
Seleziona il tuo modello

Seleziona Colore LED:

Prodotti adatti