Light Bar-17x300-1050

  • Shortwave Infrared (SWIR) Colore LED
  • 1050 nm Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • IP54 Classe di protezione
  • Standard Linea di prodotti

Basler Standard Light è una barra luminosa stretta e versatile per applicazioni dirette, in campo oscuro o su linee semplici nella gamma di luce infrarossa a onde corte (SWIR).

Le lampade Basler Standard sono adatte alle applicazioni industriali e consentono un'integrazione rapida e senza preoccupazioni, fornendo al contempo una qualità d'immagine ripetibile a lungo termine per il tuo sistema di visione. Ogni Basler Standard Light funziona in modo ottimale in combinazione con un Basler Lighting Controller (ad esempio Basler SLP Controller) o in funzione senza un controller esterno, sia in luce continua che attivata.

Prodotti adatti