IP-Housing Medium Lens Tube 70mm

  • Housing Accessory Digitare

L'housing dell'obiettivo da 70 mm è progettato per adattarsi sia agli obiettivi che agli housing per telecamere e telecamere Basler. Offre una protezione contro polvere e acqua in conformità allo standard IP67.

Per informazioni sulla compatibilità dell'obiettivo e dell'housing dell'obiettivo, consultare il nostro sito web dedicato agli housing IP67.

Nota: per montare l'housing dell'obiettivo direttamente su una telecamera ace 2 IP67, è necessario un anello adattatore da M28 a M75 (codice articolo: 2200002660).

Nota: per montare l'housing dell'obiettivo su uno degli housing per telecamera IP67 disponibili separatamente, (modelli: ace Classic, ace U, ace 2 - tranne ace 2 IP67 - e racer 2 S), è necessario un anello adattatore da M50 a M75 (codice articolo: 2200002628).

Per una protezione completa della telecamera, è necessario anche un pressacavo adeguato. Solo la combinazione di telecamera, housing dell'obiettivo e pressacavo garantisce una protezione IP67 affidabile.

Configurazione di un sistema di visione Basler IP67

Un sistema di visione che acquisisce in modo affidabile immagini in presenza di polvere e umidità è costituito da diversi componenti. I due video mostrano come assemblare tutti i componenti del sistema, dalla telecamera IP67 al cavo.

Prodotti adatti