IP-Housing Lens Tube 50mm
- Housing Accessory Digitare
L'housing dell'obiettivo da 50 mm è progettato per adattarsi sia agli obiettivi che agli housing per telecamere e telecamere Basler. Offre una protezione contro polvere e acqua in conformità allo standard IP67.
Configurazione di un sistema di visione Basler IP67
Un sistema di visione che acquisisce in modo affidabile immagini in presenza di polvere e umidità è costituito da diversi componenti. I due video mostrano come assemblare tutti i componenti del sistema, dalla telecamera IP67 al cavo.