SmartRay ECCO ECCO X 025
- 450 nm Lunghezza d’onda
- 22 mm (near), 25 mm (mid), 29 mm (far) Campo visivo
- GigE Interfaccia
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-ECCO-X-025 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
| Lunghezza d’onda | 450 nm |
|---|---|
| Interfaccia | GigE |
| Campo visivo | 22 mm (near), 25 mm (mid), 29 mm (far) |
| Risoluzione laterale (asse X) | 5-7 μm |
| Risoluzione dell'altezza (asse Z) | 0.9-1.4 μm |
| Ripetibilità (asse Z) | 0.2 μm |
| Grado laser | 2 |
| Linearità dell'asse Z (+/- % della risonanza magnetica) | 0.005 % |
| Alimentatore | 24 VDC, ± 15% | 10 W |
| Velocità di scansione | Up to 40 kHz |
| Punti dati / Profilo | 4096.0000 |
| Intervallo di misurazione | 20 mm |
| Distanza di sicurezza | 64 mm |
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Temperatura | 0 °C - 40 °C |
| SmartRay |
|---|