SmartRay ECCO ECCO 95.020+
- 22 mm (near), 25 mm (mid), 28 mm (far) Campo visivo
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | fr-2308 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
| Campo visivo | 22 mm (near), 25 mm (mid), 28 mm (far) |
|---|---|
| Risoluzione laterale (asse X) | 11.5 - 14.5 µm |
| Risoluzione dell'altezza (asse Z) | 1.1 - 1.6 µm |
| Intervallo di misurazione | 16 mm |
| Distanza di sicurezza | 63 mm |
| SmartRay |
|---|