SmartRay ECCO ECCO 95.015G
- 450 nm Lunghezza d’onda
- 11mm (near) | 12 mm (mid) | 11 mm (far) Campo visivo
- GigE Interfaccia
| Produttore | SmartRay |
|---|---|
| Numero d'ordine | fr-261 |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | SmartRay ECCO |
| Lunghezza d’onda | 450 nm |
|---|---|
| Interfaccia | GigE |
| Campo visivo | 11mm (near) | 12 mm (mid) | 11 mm (far) |
| Ripetibilità (asse Z) | 0.15 μm |
| Grado laser | 3R |
| Linearità dell'asse Z (+/- % della risonanza magnetica) | 0.015 % |
| Alimentatore | 24 VDC, ± 15 % ripple | 8.5 W |
| Velocità di scansione | ca. 1 kHz – 10 kHz (with full FOV) |
| Punti dati / Profilo | 1920.0000 |
| Intervallo di misurazione | 5.6 mm |
| Distanza di sicurezza | 23.5 mm |
| Classe di protezione | IP65 |
|---|---|
| Peso | 775 g |
| Temperatura | 0 °C - 40 °C |
| SmartRay |
|---|