dart CS-Mount IR-Cut AL

  • Mounting Digitare

L'attacco CS con filtro taglia IR è realizzato in alluminio e progettato per collegare un modulo telecamera a colori dart M o una telecamera a colori dart bareboard a un obiettivo con attacco CS.

L'attacco per l'obiettivo con filtro IR cut semplifica il montaggio di un obiettivo su una telecamera dart.

  • Consigliato per telecamere a colori
  • Adatto a tutti gli obiettivi con attacco CS
  • La costruzione in alluminio garantisce un'elevata stabilità dell'attacco e una buona dissipazione del calore dalla telecamera
  • Mantiene il design compatto e il peso ridotto della telecamera (29 mm x 29 mm con un peso di 20 g)
  • Fori per un montaggio rapido
  • Montaggio con viti standard

Prodotti adatti