dart CS-Mount AL

  • Mounting Digitare

L'attacco CS è realizzato in alluminio ed è progettato per collegare un modulo telecamera monocromatico dart M o una telecamera monocromatica dart bareboard a un obiettivo con attacco CS.

L'attacco per l'obiettivo semplifica il montaggio di un obiettivo su una telecamera dart.

  • Consigliato per telecamere monocromatiche
  • Adatto a tutti gli obiettivi con attacco CS
  • La costruzione in alluminio garantisce un'elevata stabilità dell'attacco e una buona dissipazione del calore dalla telecamera
  • Mantiene il design compatto e il peso ridotto della telecamera (29 mm x 29 mm con un peso di 20 g)
  • Fori per un montaggio rapido
  • Montaggio con viti standard

Prodotti adatti