dart C-Mount AL

  • Mounting Digitare

L'attacco a C in alluminio collega un modulo telecamera monocromatico dart M o una telecamera monocromatica dart bareboard a un obiettivo con attacco a C.

L'attacco per l'obiettivo facilita l'aggancio di un obiettivo alla macchina fotografica per freccette.

    . .
  • La costruzione in alluminio garantisce un'elevata stabilità dell'attacco e una buona dissipazione del calore dalla telecamera
  • .
  • Mantiene il design compatto e il peso ridotto della telecamera (29 mm x 29 mm con un peso di 20 g)
  • Fori per un montaggio rapido
  • Montaggio con viti standard

Prodotti adatti