Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 12 mm Distanza focale
  • 150 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo Computar con attacco C con una lunghezza focale fissa di 12 mm e un'apertura compresa tra F1,4 e F16.

Questo obiettivo da 2/3" è adatto alle applicazioni meno impegnative e alle lunghe distanze di lavoro (> 50 cm). In combinazione con i sensori CMV 2000, IMX 249 e IMX 174 può verificarsi una maggiore vignettatura a seconda dell'applicazione.

Prodotti adatti