Computar Lens M0818-APVSW2 F1.8 f8mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 8 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo SWIR Computar ViSWIR HYPER-APO con attacco C, lunghezza focale fissa di 8 mm e apertura F1,8 - F16.

Gli obiettivi della serie VISWIR HYPER-APO sono stati sviluppati per l'imaging nella gamma di lunghezze d'onda visibili e non visibili, fornendo immagini di alta qualità.

  • Trasmissione elevata e stabile nello spettro visibile e dell'infrarosso a onde corte da 400 nm a 1.700 nm
  • Adatti a tutte le telecamere con sensori SenSWIR di Sony fino a 5 MP
  • Non è necessaria la regolazione della messa a fuoco per le diverse lunghezze d'onda
    • Grazie al design APO flottante, lo spostamento della messa a fuoco è ridotto a qualsiasi distanza di lavoro e a qualsiasi lunghezza d'onda, permettendo una facile configurazione del sistema per applicazioni multispettrali (utilizzo simultaneo di più gamme di lunghezze d'onda)
    • Lo spostamento della messa a fuoco è completamente corretto nello spettro visibile e SWIR
  • Consente applicazioni in diversi settori, tra cui quello dei semiconduttori, agricolo e medico

Prodotti adatti