Computar Lens M0814-VSW F1.4 f8mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 8 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo SWIR Computar ViSWIR Lite con attacco C, lunghezza focale fissa di 8 mm e apertura di F1,4 - F16.

Gli obiettivi della serie VISWIR sono stati sviluppati per l'acquisizione di immagini nella gamma di lunghezze d'onda visibili e non visibili, garantendo al contempo immagini di alta qualità.

  • Trasmissione elevata e stabile nello spettro dell'infrarosso visibile e a onde corte da 400 nm a 1.700 nm
  • Specialmente adatto per le telecamere con sensori SenSWIR di Sony
  • Con rivestimento antiriflesso a banda larga su tutti gli elementi dell'obiettivo
  • Permette applicazioni in vari settori, tra cui quello dei semiconduttori, dell'agricoltura e della medicina.

Prodotti adatti