Camera Light Bar-150x15-White

  • White Colore LED
  • 5500 K Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • Premium Linea di prodotti

Bar Light dotata di LED bianchi, un controller integrato e una superficie di emissione luminosa di 150 x 15 mm.

Il Basler Camera Light con controller integrato offre una perfetta sincronizzazione tra telecamera e illuminazione grazie alla funzione Basler SLP Camera Feature. Il controllo dell'illuminazione e il facile accesso alle funzioni di strobing e overdrive sono possibili tramite un'unica interfaccia software, la Camera Software Suite di Basler.
Seleziona il tuo modello

Seleziona Colore LED:

Prodotti adatti