Cable BCON, 400mm

  • Data Cable Digitare
  • BCON for MIPI Interfaccia
  • 0.4 m Lunghezza del cavo

Cavo per telecamere Basler dart BCON con lunghezza di 400 mm.

Il cavo a nastro a 28 pin con passo di 0,5 mm è schermato e a impedenza controllata e consente quindi di raggiungere distanze maggiori, fino a 1 metro, e una migliore protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Il cavo è disponibile in un'unica lunghezza e in quantità ridotte per la valutazione della telecamera dart BCON.
Seleziona il tuo modello

Seleziona Lunghezza del cavo:

Prodotti adatti