Basler ToF Camera blaze-102
- 0.3 MP Risoluzione (MP)
- 30 fps Frame rate
- 850 nm Lunghezza d’onda
- 67° x 51° Campo visivo
- GigE Interfaccia
La telecamera Basler blaze-102 Time-of-Flight (ToF) fornisce immagini 3D ad alta risoluzione con una precisione quasi millimetrica. Ha un'elevata resistenza alla luce parassita per un'imaging 3D preciso in ambienti interni. Con un basso consumo energetico e una ridotta generazione di calore, questa telecamera ToF opera nella gamma di lunghezze d'onda del vicino infrarosso (850 nm).
Recommended accessories
Prodotti adatti

All Basler ToF Camera Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ToF Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.