L'interruzione è in corso. Fare riferimento alla data dell'ultimo acquisto riportata di seguito.

Basler Lens F-S35-7528-45M-S-SD f75mm

Obiettivo standard Basler con attacco F, ottimizzato per sensori fino al formato ottico Super 35 mm e un passo pixel di 3,2 µm (equivalente a 45 MP), una lunghezza focale fissa di 75,0 mm, una gamma di apertura di F2,8 - F22.

L'obiettivo standard Basler con attacco F si adatta perfettamente alle telecamere Basler CXP-12 boost con sensori ON Semiconductor XGS e una risoluzione fino a 45 MP.

Per un'installazione e un'integrazione rapide e senza problemi, un punto blu sul campo dell'iride indica l'apertura ottimale per ottenere facilmente l'immagine più nitida dalla tua telecamera Basler.

Per mantenere l'impostazione ideale per la tua applicazione, la messa a fuoco e il diaframma possono essere bloccati con due viti separate.

Questo obiettivo Basler fa parte della linea di prodotti Basler Standard e offre una solida prestazione di base combinata con il miglior rapporto qualità-prezzo, che può essere ottenuto evitando l'eccessiva ingegnerizzazione e ottimizzando questo obiettivo Basler per le distanze di lavoro più comunemente utilizzate.

Prodotti adatti