Basler Lens C23-7538-16M f75mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 75 mm Distanza focale
  • 250 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-7538-16M f75mm ha un attacco C, una lunghezza focale fissa di 75 mm, un'apertura di F3,8 - F16 e una risoluzione di 16 MP.

Gli obiettivi della serie Basler Lens C23 16M offrono un'elevata qualità d'immagine grazie all'alta nitidezza e precisione.

. .Design flottante per un'elevata qualità d'immagine dal primo piano all'infinito
  • Controllo dell'apertura con meccanismo a scatto per un'impostazione dell'apertura riproducibile e affidabile
  • Prodotti adatti