Basler Lens C23-5026-2M f50mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 50 mm Distanza focale
  • 300 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-5026-2M f50mm ha un attacco C, un cerchio di immagine massimo di 2/3", una lunghezza focale fissa di 50 mm, un'apertura di F2,6 - F32 e una risoluzione di 2 MP.

Gli obiettivi Basler 2/3" sono compatibili con le telecamere Basler con risoluzione standard e con un sensore di dimensioni fino a 2/3". Sono adatti per applicazioni sensibili ai costi con bassa risoluzione.

Prodotti adatti