Basler Lens C23-3520-2M f35mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 35 mm Distanza focale
  • 350 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-3520-2M f35mm ha un attacco C, un cerchio di immagine massimo di 2/3", una lunghezza focale fissa di 35 mm, un'apertura di F2.0 - F16 e una risoluzione di 2 MP.

Gli obiettivi Basler 2/3" sono compatibili con le telecamere Basler con risoluzione standard e con un sensore di dimensioni fino a 2/3". Sono adatti per applicazioni sensibili ai costi con bassa risoluzione.

Prodotti adatti