Basler Lens C23-1224-5M f12mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 12 mm Distanza focale
  • 150 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-1224-5M f12mm ha un attacco C, una lunghezza focale fissa di 12 mm, un'apertura di F2,4 - F16 e una risoluzione di 5 MP.

L'obiettivo Basler è adatto alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 5 MP e una dimensione del sensore fino a 2/3". Offre un'eccellente qualità d'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima.

Questo lo rende adatto alle telecamere con risoluzioni molto elevate per analizzare anche le strutture più piccole.

Prodotti adatti