Basler Lens C23-0824-5M f8mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 8 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-0824-5M f8mm ha un attacco C, una lunghezza focale fissa di 8 mm, un'apertura di F2,4 - F16 e una risoluzione di 5 MP.

L'obiettivo Basler è adatto alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 5 MP e un sensore di dimensioni fino a 2/3". Offre un'eccellente qualità d'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima.

Questo lo rende adatto alle telecamere con risoluzioni molto elevate per analizzare anche le strutture più piccole.

Prodotti adatti