Basler Lens C23-0816-2M f8mm

  • 2/3" Formato sensore
  • 8.6 mm Distanza focale
  • 250 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C23-0816-2M f8mm ha un attacco C, un cerchio di immagine massimo di 2/3", una lunghezza focale fissa di 8,6 mm, un intervallo di apertura di F1,6 - F16 e una risoluzione di 2 MP.

Gli obiettivi Basler 2/3" sono compatibili con le telecamere Basler con risoluzione standard e con un sensore di dimensioni fino a 2/3". Sono adatti per applicazioni sensibili ai costi con bassa risoluzione.

Prodotti adatti