NUOVO

Basler Lens C12T-1-80-VI

  • 1.2" Formato sensore
  • 80 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

L'obiettivo Basler C12T-1-80-VI è un obiettivo telecentrico con attacco C con ingrandimento fisso 1x, distanza di lavoro di 80 mm, formato del sensore da 1,2" e iride variabile.

La linea di lenti telecentriche Basler offre soluzioni ottiche di alta qualità, ideali per le applicazioni di visione industriale che richiedono immagini affidabili, uniformi e con distorsione minima.

  • Lente telecentrica compatta per evitare la distorsione prospettica.
  • Ingrandimento fisso di 0,3x - 4x per prestazioni di imaging stabili e riproducibili.
  • Distanza di lavoro di 60 mm - 110 mm
  • Iride variabile per adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione.
  • Bassa distorsione per risultati di misura affidabili
  • Luce coassiale integrata opzionale per un'illuminazione omogenea
  • Montante a C per una facile integrazione del sistema
  • Ideale per applicazioni di misurazione industriale di precisione e ispezioni 3D.

Prodotti adatti