Basler Lens C125-0818-5M f8mm

  • 1/2.5" Formato sensore
  • 8 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro

L'obiettivo Basler C125-0818-5M f8mm ha un attacco C, una lunghezza focale fissa di 8 mm, un'apertura di F1,8 - F22 e una risoluzione di 5 MP.

Progettato in collaborazione con Fujinon, l'obiettivo si adatta a tutte le telecamere Basler con un sensore di dimensioni inferiori a 1/2". Offre un'eccellente qualità d'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima.

Questo lo rende adatto alle telecamere con risoluzioni molto elevate per analizzare anche le strutture più piccole.

Prodotti adatti