Basler Lens C12-3524-25M

  • 1.2" Formato sensore
  • 35 mm Distanza focale
  • 150 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo Basler Premium con attacco C, cerchio di immagine massimo di 1,2", lunghezza focale fissa di 35,0 mm, impostazioni F-stop da F2,4 a F16 ed elevata risoluzione di 25 megapixel.

L'obiettivo Basler Premium della famiglia Basler Lens si adatta perfettamente alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 25 megapixel e una dimensione del sensore fino a 1,2".

La linea di prodotti Basler Premium offre un'eccellente qualità dell'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima. Questo rende gli obiettivi Basler Premium ottimali per le telecamere con risoluzioni molto elevate per l'analisi delle strutture più piccole.

Prodotti adatti