Basler Lens C12-1624-25M

  • 1.2" Formato sensore
  • 16 mm Distanza focale
  • 100 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

L'obiettivo Basler C12-1624-25M ha un attacco C, un cerchio di immagine massimo di 1,2", una lunghezza focale fissa di 16 mm, un'apertura di F2,4 - F16 e una risoluzione di 25 MP.

L'obiettivo Basler è adatto alle telecamere Basler con una risoluzione fino a 25 MP e una dimensione del sensore fino a 1,2". Offre un'eccellente qualità d'immagine con un'elevata capacità di risoluzione, una bassa distorsione e una vignettatura minima.

Questo lo rende adatto alle telecamere con risoluzioni molto elevate per analizzare anche le strutture più piccole.

Prodotti adatti