Basler Lens C12-1224-25M
- 1.2" Formato sensore
- 12 mm Distanza focale
- 100 mm min. distanza di lavoro
- No Opzione di illuminatore coassiale
Obiettivo Basler Premium con attacco C, cerchio di immagine massimo di 1,2", lunghezza focale fissa di 12,0 mm, impostazioni F-stop da F2,4 a F16 ed elevata risoluzione di 25 megapixel.