NUOVO Basler Lens C11T-4-110-VI
L'obiettivo Basler C11T-4-110-VI è un obiettivo telecentrico con attacco C con ingrandimento fisso 4x, distanza di lavoro 108 mm, formato del sensore 1,1" e iride variabile.
La linea di lenti telecentriche Basler offre soluzioni ottiche di alta qualità, ideali per le applicazioni di visione industriale che richiedono immagini affidabili, uniformi e con distorsione minima.
- Lente telecentrica compatta per evitare la distorsione prospettica.
- Ingrandimento fisso di 0,3x - 4x per prestazioni di imaging stabili e riproducibili.
- Distanza di lavoro di 60 mm - 110 mm
- Iride variabile per adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione.
- Bassa distorsione per risultati di misura affidabili
- Luce coassiale integrata opzionale per un'illuminazione omogenea
- Montante a C per una facile integrazione del sistema
- Ideale per applicazioni di misurazione industriale di precisione e ispezioni 3D.