Basler GigE Interface Card, 4 Port

  • GigE Interfaccia
  • 4 N. Numero di Porte
  • Acquisition Tipo di prodotto
  • 1 Gbps; 4 Gbps Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)
  • No Compatibile con PoE (IEEE 802.3af)
  • Sì Compatibile con PTP (IEEE 1588)

La nostra scheda di interfaccia GigE standard Basler dispone di 4 porte Gigabit Ethernet indipendenti per il trasferimento dei dati. La scheda consente velocità di trasferimento dati fino a 1 Gbit al secondo con cavi lunghi fino a 100 metri.

La scheda di interfaccia GigE standard Basler, 4 porta, si adatta perfettamente agli altri prodotti Basler, come le telecamere e i cavi GigE. Le ottimizzazioni delle prestazioni di Pylon forniscono una trasmissione delle immagini ulteriormente armonizzata e aprono la strada a un'applicazione affidabile e ad alte prestazioni.

Prodotti adatti