L'interruzione è in corso. Fare riferimento alla data dell'ultimo acquisto riportata di seguito.

Ultimo acquisto 31/08/2026

Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+

  • 5GigE Interfaccia
  • 4 N. Numero di Porte
  • Acquisition Tipo di prodotto
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)
  • Sì Compatibile con PoE (IEEE 802.3af)
  • No Compatibile con PTP (IEEE 1588)

Schede di interfaccia Basler 5GigE: Eccezionale acquisizione di dati e prestazioni di rete per un massimo di quattro telecamere industriali 5GigE - Dove la stabilità incontra l'affidabilità.

La nostra potente scheda di interfaccia Basler 5GigE, 4 porte con PoE+ è l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni avanzate di visione industriale: Questa scheda di livello industriale offre un'impressionante larghezza di banda Ethernet di 5 Gb/s per porta.

✓ Supporto per un massimo di quattro telecamere industriali 5-GigE indipendenti

✓ Supporto Jumbo Frame

✓ Certificazione Basler GigE Vision: Testato con telecamere Basler 5GigE per un sistema stabile e affidabile

✓ Ottimizzazioni delle prestazioni in pylon
✓ Autonegoziazione (rilevamento automatico della velocità di trasmissione della telecamera collegata)
✓ Facile rilevamento della telecamera nella rete attraverso un intervallo di indirizzi MAC condivisi

✓ Potenza massima PoE con slot PCIe e connettore Molex: 120 W

✓ Potenza massima PoE in uscita per porta: 30 W

✓ LED di stato separato per una chiara indicazione di quale/i canale/i sta fornendo l'alimentazione PoE

.

Utilizza fino a quattro telecamere Basler 5GigE in modo indipendente e a piena velocità. Grazie alla funzione PoE, una telecamera PoE può essere alimentata tramite il cavo Ethernet utilizzato per la trasmissione dei dati.
La scheda di interfaccia Basler 5GigE si abbina perfettamente anche ad altri prodotti Basler, come telecamere e cavi.
Le ottimizzazioni delle prestazioni in pylon garantiscono una trasmissione armonizzata delle immagini e costituiscono un'ulteriore base per un'applicazione affidabile e ad alte prestazioni.

Prodotti adatti