L'interruzione è in corso. Fare riferimento alla data dell'ultimo acquisto riportata di seguito.

Ultimo acquisto 31/08/2026

Basler 5GigE Interface Card, 4 Port

  • 5GigE Interfaccia
  • 4 N. Numero di Porte
  • Acquisition Tipo di prodotto
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale)
  • No Compatibile con PoE (IEEE 802.3af)
  • No Compatibile con PTP (IEEE 1588)

Schede di interfaccia Basler 5GigE: Eccezionale acquisizione di dati e prestazioni di rete per un massimo di quattro telecamere industriali 5GigE - Dove la stabilità incontra l'affidabilità.

La nostra potente scheda di interfaccia Basler 5GigE a 4 porte è l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni avanzate di visione industriale: Questa scheda di livello industriale offre un'impressionante larghezza di banda Ethernet di 5 Gb/s per porta.

✓ Supporto per un massimo di quattro telecamere industriali 5-GigE indipendenti

✓ Supporto Jumbo Frame

✓ Certificazione Basler GigE Vision: Testato con telecamere Basler 5GigE per un sistema stabile e affidabile

✓ Ottimizzazioni delle prestazioni in pylon
✓ Autonegoziazione (rilevamento automatico della velocità di trasmissione della telecamera collegata)
✓ Facile rilevamento della telecamera nella rete grazie a un intervallo di indirizzi MAC condivisi

Utilizzo di fino a quattro telecamere Basler 5GigE indipendenti a piena velocità.
La scheda di interfaccia Basler 5GigE si abbina perfettamente anche agli altri prodotti Basler, come telecamere e cavi.

Le ottimizzazioni delle prestazioni in pylon garantiscono una trasmissione armonizzata delle immagini e costituiscono un'ulteriore base per un'applicazione affidabile e ad alte prestazioni.

Prodotti adatti