Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 75 mm Distanza focale
  • 200 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo AZURE XZMUV con attacco C, lunghezza focale fissa di 75 mm e apertura F2,8 - F22.

La serie XZMUV offre immagini di alta qualità grazie ai sensori UV (ultravioletti). La gamma di lunghezze d'onda è compresa tra 200 e 1.000 nm. Questa serie di lenti è stata sviluppata per l'acquisizione di immagini nella gamma degli ultravioletti e consente numerose applicazioni come lo smistamento di materie plastiche, l'ispezione della superficie di wafer, l'ispezione di celle solari e l'ispezione di elementi di sicurezza. Per ottenere risultati ottimali, è necessario utilizzare una combinazione di illuminazione UV e filtri ottici, a seconda della gamma di lunghezze d'onda da rilevare.

Prodotti adatti