Basler ace 2 a2A5320-7gcIP67
- IMX542 Sensore
- 7 fps Frame rate
- 16.1 MP Risoluzione (MP)
- GigE Interfaccia
- 1.1" Formato sensore
La telecamera Basler a2A5320-7gcIP67 GigE con sensore Sony IMX542 CMOS offre 7 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 16,1 MP.

Illuminatori IP67
La protezione dalla polvere e dall'acqua è importante anche per l'illuminatore. Garantiamo un'elevata qualità dell'immagine in condizioni difficili con un'illuminazione omogenea.
Protezione IP67 con cavo montato
Illuminazione ad anello e a barra in varie dimensioni
Illuminatori a LED nei colori bianco, blu, rosso e infrarosso
Gestione flessibile in modalità continua o trigger senza controller di illuminazione esterno
Opzionale: combinazione con Basler Lighting Controller (SLP Controller) per un semplice controllo dell'illuminazione.
Configurazione di un sistema di visione Basler IP67
Un sistema di visione che acquisisce in modo affidabile immagini in presenza di polvere e umidità è costituito da diversi componenti. I due video mostrano come assemblare tutti i componenti del sistema, dalla telecamera IP67 al cavo.
Prodotti adatti
Software consigliato

All Basler ace 2 Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.