Basler ace 2 a2A4504-5gmIP67

  • IMX541 Sensore
  • 5 fps Frame rate
  • 20.2 MP Risoluzione (MP)
  • GigE Interfaccia
  • 1.1" Formato sensore

La telecamera Basler a2A4504-5gmIP67 GigE con sensore Sony IMX541 CMOS offre 5 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 20,2 MP.

I modelli di telecamera ace 2 IP67 offrono una protezione completa contro la polvere e l'acqua in conformità allo standard IP65/67, con un housing dell'obiettivo e cavi incorporati.
Seleziona il tuo modello

Seleziona Mono/Colore:

Recommended accessories
- auswählen -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm +259,00 €
Basler Lens C11-1620-12M f16mm +259,00 €
Basler Lens C11-5020-12M f50mm +259,00 €
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm +259,00 €
Basler Lens C11-1220-12M f12mm +259,00 €
Basler Lens C12-2524-25M +299,00 €
Basler Lens C12-1624-25M +299,00 €
Basler Lens C12-1224-25M +299,00 €
Basler Lens C12-3524-25M +299,00 €
Basler Lens C12-5024-25M +299,00 €
- auswählen -
IP-Housing Medium Lens Tube 90mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 70mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 80mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 60mm +269,00 €
IP-Housing Medium Lens Tube 100mm +269,00 €
IP-Housing Lens Tube 80mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 70mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 60mm +109,00 €
IP-Housing Lens Tube 50mm +109,00 €
- auswählen -
M28 to M50 Adapter Ring +23,00 €
M28 to M75 Adapter Ring +29,00 €
- auswählen -
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 25m +229,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 20m +189,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 10m +119,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 5m +89,00 €
Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC, 15m +149,00 €
- auswählen -
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67 +29,20 €
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67 +42,10 €
- auswählen -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Heat sink for ace 2 IP67 +15,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €
IP67 lighting from Basler ensures homogeneous illumination under demanding environmental conditions with dust and water

Illuminatori IP67

La protezione dalla polvere e dall'acqua è importante anche per l'illuminatore. Garantiamo un'elevata qualità dell'immagine in condizioni difficili con un'illuminazione omogenea.

  • Protezione IP67 con cavo montato

  • Illuminazione ad anello e a barra in varie dimensioni

  • Illuminatori a LED nei colori bianco, blu, rosso e infrarosso

  • Gestione flessibile in modalità continua o trigger senza controller di illuminazione esterno

  • Opzionale: combinazione con Basler Lighting Controller (SLP Controller) per un semplice controllo dell'illuminazione.

Seleziona l'illuminazione IP67

Configurazione di un sistema di visione Basler IP67

Un sistema di visione che acquisisce in modo affidabile immagini in presenza di polvere e umidità è costituito da diversi componenti. I due video mostrano come assemblare tutti i componenti del sistema, dalla telecamera IP67 al cavo.

Prodotti adatti

Software consigliato

Basler ace 2

All Basler ace 2 Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the ace 2 product table