Basler ace 2 a2A2048-37gmPRO
- IMX900 Sensore
- 37 fps Frame rate
- 3.2 MP Risoluzione (MP)
- GigE Interfaccia
- 1/3.1'' Formato sensore
La telecamera Basler a2A2048-37gmPRO GigE con sensore Sony IMX900 CMOS offre 37 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 3,2 MP.
Seleziona Linea di prodotti:
Informazioni generali
| Produttore | Basler |
|---|---|
| Numero d'ordine | 109472 |
| Famiglia di prodotti | ace 2 R |
| Linea di prodotti | ace 2 R Pro |
| Serie di telecamere | Basler ace 2 |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Warranty | 36 mesi |
Sensore
| Fornitore di sensori | Sony |
|---|---|
| Sensore | IMX900 |
| Shutter | Global Shutter |
| Formato sensore | 1/3.1'' |
| Diagonale del sensore | 5.81 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 4.61 mm × 3.46 mm |
| Risoluzione (H x V) | 2048 px × 1536 px |
| Risoluzione | 3.2 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 2.25 μm × 2.25 μm |
| Frame rate | 37 fpsCalcola la frequenza dei singoli fotogrammi |
| Frame Rate Compression Beyond | up to 100 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible + NIR |
Dati EMVA
| Misurato presso | 525 nm |
|---|---|
| Efficienza quantistica (tipica/minima) | 86.8 % (typical) |
| Rumore termico (tipico/massimo) | 5.3 e¯ (typical) |
| Capacità di saturazione (tipica/minima) | 11.3 ke¯ (typical) |
| Gamma dinamica (tipica/minima) | 64.5 dB (typical) |
| Rapporto segnale/rumore (tipico/minimo) | 39.9 dB (typical) |
Dati della telecamera
| Interfaccia | GigE |
|---|---|
| Connettore dati della telecamera | RJ45 receptacle (GigE) |
| Interfaccia dati immagine | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Connettore I/O della telecamera | M8 6-Pin receptacle |
| Ingresso digitale | 1 |
| I/O per uso generico | 2 |
| Alimentatore | PoE or 12-24 VDC |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Classe di protezione | IP30 |
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
| Peso | 105 g |
| Collegamento dell'obiettivo | C-mount |
| Temperatura | -10 °C - 50 °C |
Disegno tecnico
Produttore
| Basler |
|---|
Conformità
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL (in preparation)
High Sensitivity, High Dynamic Range & Flexible Lens Selection
The IMX900 sensor is characterized by high sensitivity – even in the near-infrared (NIR) range – and a high dynamic range. It also allows for flexible lens selection. Thanks to these features, cameras with the IMX900 sensor can be used in a variety of ways and are particularly well suited for ITS, food, logistics, and 3D applications.
High sensitivity in the visible & NIR range
The graph shows the quantum efficiency (QE) of three sensors.
IMX900: Global shutter sensor, 3.2 MP resolution, pixel size of 2.25 μm2, latest Sony Pregius S technology
IMX252: Global shutter sensor, 3.1 MP resolution, pixel size of 3.45 μm2, Sony Pregius 2 technology
CMV2000NIR: NIR-optimized global shutter sensor, 2.2 MP resolution, pixel size of 5.5 μm2, discontinued sensor
The QE curves prove the high sensitivity of the IMX900 sensor in the visible and NIR range compared to the established reference sensors.

High dynamic range
The IMX900 sensor features Quad High Dynamic Range (Quad HDR) functionality. This allows images to be taken simultaneously under different exposure conditions, increasing the dynamic range up to 120 dB. As a result, images of materials with different reflectivity (such as metal parts and rubber materials) improve significantly.
High flexibility in lens selection
Thanks to its 2.25 μm small pixels, the IMX900 is a compact 1/3.1" sensor that captures more light than the IMX252, for example, due to its improved pixel architecture. This allows for shorter exposure times while maintaining the same image quality, or the use of a wider aperture to achieve more depth of field. As a result, there is greater flexibility in the choice of lenses.
Unlike the IMX252, both the Basler C125 lenses and the Basler C23 lenses are available for cameras with the IMX900. The best image quality is provided by the Basler C23 lenses, due to low vignetting and distortion.
Aumento della luminosità dell'immagine senza perdita di dati
L' alto guadagno del sensore IMX900 consente di aumentare la luminosità dell'immagine in situazioni in cui il guadagno è necessario, senza influire sul rilevamento preciso di strutture o bordi .
Technical background: Further development of pixel architecture
The novel pixel architecture of the IMX900 sensor (based on Sony Pregius S technology) leads to an increased angle of incidence of light. This increases the amount of light captured – even in low-exposure applications – and thus the QE. This allows the exposure time to be reduced while maintaining the same image quality. In addition, the improved pixel architecture increases sensitivity in the NIR range.
Caratteristiche
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, visitare il sito Documentazione
Maneggevolezza
| Funzioni automatiche | Utilizza le funzioni automatiche della fotocamera, che le consentono di trovare le impostazioni ottimali per il tempo di esposizione, il guadagno e il bilanciamento del bianco, ad esempio. Questo semplifica l'integrazione della telecamera nell'applicazione. |
| Preimpostazioni | Automatizza le fasi ricorrenti della tua applicazione utilizzando le impostazioni predefinite della fotocamera e/o creando e salvando le tue preimpostazioni. |
Ottimizzazione della qualità dell'immagine
| Alta gamma dinamica (HDR) | Espansione della gamma dinamica fino a 16 bit. Ciò garantisce che le aree luminose siano riprodotte con precisione e senza perdita di informazioni, preservando i dettagli nelle aree scure. |
| IGP - Brevettato | Utilizza il pacchetto completo di miglioramento dell'immagine o scegli tra Denoising, Nitidezza, Debayering e Color-Anti-Aliasing per regolare la qualità dell'immagine. |
| Miglioramento della qualità dell'immagine | Riduzione degli artefatti dell'immagine causati da influenze ambientali. Correggere gli errori dei singoli pixel utilizzando la correzione dei pixel difettosi. |
| Regolazione dell'immagine | Regola i valori dei pixel senza perdite con funzioni come il livello del nero, il Digital Shift e altre funzioni standard. |
Controllo dei processi
| Controllo intelligente della luce (SLP) | Controllo dell'illuminazione direttamente tramite la fotocamera. Sincronizzando la modalità flash e regolando i livelli di luminosità, è possibile ottenere rapidamente un'illuminazione precisa e ridurre i tempi di sviluppo dell'applicazione. |
| I/O digitali | Controlla la telecamera tramite comandi di attivazione o utilizzala per controllare i componenti del tuo sistema di visione, come l'illuminazione o gli encoder. |
| Modalità Burst | Acquisire una sequenza di immagini dopo averle attivate una sola volta e trasmetterle come richiesto. In modalità High-Speed Burst, aggira temporaneamente la limitazione dei dati di GigE. |
| Sequencer | Programmare processi sequenziali nella telecamera per controllare l'acquisizione e la pre-elaborazione delle immagini in tempo reale. |
| Tempistica | Controllare individualmente l'inizio e la fine di un'esposizione. Aggiungere ritardi o sincronizzare più telecamere in una rete GigE utilizzando il PTP. |
| Utilizzo delle informazioni | Utilizzate le informazioni aggiuntive di Chunks ed Eventi per ottimizzare l'automazione. |
Aumento della velocità
| Compression Beyond - Brevettato | Riduci la quantità di dati delle immagini da trasferire utilizzando l'algoritmo di compressione delle immagini brevettato e scegliendo tra "lossless" e "lossy". |
| Pixel Beyond - Brevettato | Utilizza il processo brevettato di binning per regolare continuamente i pixel del sensore in base alle vostre esigenze. Ridurre la quantità di dati o simulare le caratteristiche di un altro sensore. |
| Riduzione dei dati | Utilizzare le funzioni Binning, Decimazione o ROI per una riduzione personalizzata dei dati. |
Prodotti adatti
Software consigliato

All Basler ace 2 Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.