Machine vision medical
Portfolio

Medicale & Life Science

Prodotti dedicati sviluppati appositamente

Il nostro portfolio di soluzioni di visione per il medicale, la tecnologia medica e le scienze biologiche comprende, tra l'altro, la serie di telecamere MED ace, progettata appositamente per questo settore. Forniamo anche telecamere aggiuntive, il nostro software per pylon e accessori coordinati. Se avete bisogno di una soluzione di visione industriale personalizzata, siete nel posto giusto.

  • Serie Basler MED ace camera

    Serie di telecamere progettate specificamente per applicazioni mediche e di scienze biologiche
  • Ampio portfolio hardware

    Ampia gamma di componenti di visione compatibili e testati
  • Portfolio di software coordinati

    Software pylon per l'acquisizione di immagini e vTools per l'elaborazione di immagini.
  • Grande esperienza nel campo della visione medicale

    Competenza derivante da numerosi progetti per lo sviluppo di soluzioni medicali e per le scienze della vita

I nostri prodotti per l'elaborazione delle immagini nel medicale e nelle scienze della vita

Le applicazioni piรน impegnative richiedono una moderna elaborazione delle immagini. Approfittate della serie di telecamere Basler MED ace appositamente progettate e della nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni di visione industriale personalizzate per soddisfare le tue esigenze.

Solutions for Medical & Life Sciences

Soluzioni di visione personalizzate

Oltre ai componenti hardware e software, le nostre soluzioni personalizzate includono servizi di consulenza e sviluppo per progettare un sistema coerente e ottimizzato dal punto di vista dei costi. Offriamo tutto, dalle singole soluzioni di visione artificiale alla produzione in serie e alla gestione del ciclo di vita a lungo termine.

Approfitta della nostra esperienza: con progetti realizzati con successo in microscopia automatica, oftalmologia e imaging medicale, sappiate che la tua applicazione sarร  in buone mani.

Prodotti aggiuntivi

Il nostro portfolio offre ulteriori prodotti adatti alle applicazioni molto particolari ed esigenti del settore medico e delle scienze della vita. Trovate componenti di visione coordinati con un'ampia varietร  di interfacce e tecnologie.

Embedded computer vision portfolio

Embedded vision

La visione integrata offre la giusta combinazione di prestazioni elevate, basso consumo energetico e programmabilitร  a basso costo. Le nostre soluzioni di visione integrata contribuiscono a rendere piรน robusti, affidabili, flessibili ed economici i dispositivi innovativi in campo medico, sanitario e delle scienze biologiche. Offriamo moduli di telecamere dart, kit di visione incorporati e servizi completi di consulenza e sviluppo per il tuo sistema di visione incorporato personalizzato.

Ai prodotti embedded
CoaXPress 2.0 (CXP-12) portfolio

CXP-12

L'interfaccia CXP-12 ad alte prestazioni รจ particolarmente adatta per le applicazioni in tempo reale nel settore medico e delle scienze biologiche, dove sono fondamentali risoluzioni elevate, velocitร  di trasmissione dei dati e tempi di latenza ridotti. L'alta risoluzione fino a 65 MP della nostra serie di telecamere boost garantisce una qualitร  d'immagine eccezionale. Grazie al loro housing compatto di 29 mm x 29 mm, le telecamere ace 2 V convincono quando i requisiti di alte prestazioni incontrano lo spazio limitato. Le telecamere e le schede di interfaccia CXP-12, perfettamente abbinate, sono facili da installare con il nostro software pylon.

Industrial 3D camera systems

3D

Le nostre soluzioni 3D offrono la massima precisione e la migliore qualitร  d'immagine per l'imaging 3D in tempo reale. Le applicazioni tipiche del settore medico e delle scienze della vita comprendono il posizionamento dei pazienti, il loro monitoraggio, la biometria e i robot chirurgici. Basler offre un portfolio coordinato con un software adeguato a questo scopo. I sistemi vengono forniti precalibrati per garantire una messa in funzione senza problemi.

ace 2

Serie ace 2

Queste telecamere producono immagini di altissima qualitร  grazie alla tecnologia dei sensori all'avanguardia, tra cui sensori per diverse gamme di lunghezze d'onda e sensori Pregius S di quarta generazione di Sony. La famiglia di telecamere ace 2 R comprende due linee di prodotti: ace 2 R Basic e ace 2 R Pro. Quest'ultima รจ dotata di caratteristiche speciali per applicazioni particolarmente esigenti nel settore medico e delle scienze biologiche. Le telecamere ace 2 V sono dotate della potente interfaccia CoaXPress 2.0, adatta alle applicazioni in tempo reale.

Software pylon per l'acquisizione delle immagini e vTools pylon per l'elaborazione delle immagini

Il software pylon fornisce una facile acquisizione delle immagini e il controllo della telecamera per l'applicazione, mentre i vTools pylon consentono di creare funzioni specifiche di elaborazione delle immagini.

Applicazioni

I nostri prodotti per il medicale e life science

Scopri di piรน sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. I nostri materiali completi vi forniscono tutti i dettagli piรน importanti.

Come possiamo supportarvi?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta del prodotto e di trovare la soluzione piรน adatta alla vostra applicazione.