CoaXPress 2.0 (CXP-12) portfolio
Systems

CoaXPress 2.0

Larghezze di banda e risoluzioni elevate

Tutti i componenti di CoaXPress 2.0 da un unico fornitore a costi di sistema e di implementazione vantaggiosi. I nostri componenti, perfettamente abbinati, sono ideali per applicazioni in tempo reale, a bassa latenza e con larghezze di banda molto elevate.

  • Larghezze di banda elevate

    12,5 Gbps per canale alla massima lunghezza dei cavi e la migliore qualità dell'immagine
  • Più potenza per le configurazioni multi-camera

    Scalabile: fino a quattro canali con telecamere e schede di interfaccia
  • Soluzioni a cavo singolo con PoCXP

    Triggering combinato con Power over CoaXPress (PoCXP) tramite un unico cavo
  • Applicazioni in tempo reale

    Adatto per applicazioni a bassissima latenza
  • Un SDK per telecamere e schede di interfaccia

    Facile configurazione del sistema e messa in servizio rapida con il software pylon
  • Upgrade rispetto ai vecchi sistemi di visione

    Costi ridotti rispetto ai precedenti sistemi Camera Link o CXP 1.1.1
  • Pre-elaborazione delle immagini

    La pre-elaborazione sulle schede di interfaccia CXP-12 riduce il carico della CPU del PC host
  • Ampio set di funzioni del firmware

    Offre una qualità d'immagine eccellente con le telecamere CXP-12

I nostri prodotti CoaXPress

Tutti i nostri prodotti CXP-12 funzionano con lo standard CoaXPress 2.0 per la massima larghezza di banda CoaXPress.

Applicazioni

Configura la tua applicazione CoaXPress

Configura la tua applicazione ad alte prestazioni sulla base dell'ampia gamma di prodotti CoaXPress 2.0 con il nostroVision System Configurator.

Ispezione di superfici

Quando è necessaria un'elevata precisione con un ampio campo visivo, scegliete la telecamera boost ad alta risoluzione combinata con una scheda di interfaccia, un cavo corrispondente e un obiettivo di alta qualità.

Ispezione AOI 3D

Per l'ispezione di qualità delle schede elettroniche, è possibile raggiungere velocità elevate combinando una telecamera e una scheda di interfaccia con un cavo e un obiettivo CXP adeguati.

Produzione di semiconduttori

L'ispezione dei semiconduttori nel cosiddetto “processo back-end” richiede le più basse latenze con la migliore qualità dell'immagine. La combinazione di una telecamera Ace 2 V e di una scheda di interfaccia adeguata lo rende possibile.

Microscopia

L'elevato flusso di dati accelera la velocità del sistema. La telecamera boost raggiunge una qualità d'immagine eccellente grazie alle alte risoluzioni. È consigliabile abbinarla a una scheda di interfaccia corrispondente.

Ispezione bottiglie

La pre-elaborazione dei dati e la valutazione in tempo reale sono fornite dalla telecamera boost, dalla scheda di interfaccia e da un obiettivo Basler Premium, riducendo il carico della CPU.

Analisi dello sport

I movimenti possono essere elaborati con una migliore gamma dinamica come dati non compressi, il che può essere ottenuto con la telecamera Ace 2 V e la scheda di interfaccia CXP-12 al miglior rapporto prezzo/prestazioni.

I nostri prodotti CoaXPress in uso

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.