Comunicati stampa

Stereo ace per immagini 3D precise anche con superfici difficili da gestire

Data
30 luglio 2025

Il nuovo ace stereo Basler ad alta risoluzione completa la gamma di prodotti 3D Basler'con una serie di telecamere stereo attive facili da integrare, particolarmente adatte alla logistica e all'automazione di fabbrica.

Basler AG presenta la nuova serie di telecamere stereo 3D attive Basler Stereo ace composta da 6 modelli di telecamere e rafforza così la sua posizione di esperto affidabile nella visione 3D. Le telecamere convincono per la precisione delle immagini 3D e l'alta risoluzione, anche in presenza di superfici difficili, a un prezzo interessante. Essendo telecamere 3D attive con proiettore integrato, vengono fornite calibrate franco fabbrica e possono quindi essere utilizzate in modo rapido e affidabile. I clienti possono beneficiare di dati 3D stabili, anche grazie all'autocalibrazione dinamica del sistema durante il funzionamento.'  

Inoltre, l'ace stereo Basler è caratterizzato da una latenza estremamente bassa, che garantisce una disponibilità particolarmente rapida dei dati 3D. 

Le telecamere stereo sono disponibili con distanze di base di 100, 200 e 300 millimetri, in versione monocromatica e a colori, e possono essere adattate in modo semplice e rapido alle più svariate esigenze dei clienti. Oltre al proiettore campione, l'unità di telecamere stereo include di serie due telecamere ace 2 5 MP con interfaccia GigE e una staffa di montaggio. Altri modelli di telecamere Basler, gli obiettivi, la distanza di base e l'illuminazione possono essere adattati in modo flessibile a seconda delle esigenze.  

Le telecamere Basler Stereo ace sono compatibili con il Software pylon, in modo che la telecamera stereo possa essere messa in funzione con la consueta facilità. Inoltre, la telecamera stereo ace è compatibile con il software applicativo Basler per la robotica, predestinato all'uso in applicazioni pick-and-place. 

La telecamera 3D Stereo ace è disponibile nelle varianti di modello con distanze di base di 100 e 200 millimetri e sia in bianco e nero che a colori.
La telecamera 3D Stereo ace è disponibile nelle varianti di modello con distanze di base di 100 e 200 millimetri e sia in bianco e nero che a colori.

Pick-and-place nel settore della logistica: l'applicazione per l'ace Basler Stereo 

La telecamera stereo attiva di Basler'è la soluzione ideale per i compiti più impegnativi nel settore della logistica e può essere utilizzata, ad esempio, per lo smistamento automatico, la separazione e il dimensionamento delle merci. L'ace stereoscopico può essere utilizzato per ottenere informazioni precise sulle dimensioni, l'orientamento e la composizione degli oggetti. Grazie ai dati registrati, il sistema di visione consente ai robot di afferrare saldamente le merci e di trasportarle nel luogo desiderato. Anche in presenza di superfici di oggetti difficili, la telecamera Stereo ace di Basler'fornisce informazioni 3D precise con una latenza minima. Questo aumenta l'efficienza, riduce gli errori e consente un'automazione senza soluzione di continuità nel settore della logistica. 


Downloads

Your contact for press inquiries

Find your press contact here.

Contatto stampa

Further information


Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.