Comunicati stampa

Telecamera e componenti IP67: Basler presenta una soluzione completa

Data
mercoledì 23 luglio 2025

Basler presenta un sistema di visione con protezione IP67 che fornisce immagini affidabili in condizioni ambientali difficili, con polvere, sporco e acqua.

Basler AG, produttore internazionale di hardware e software per la visione artificiale di alta qualità, presenta un sistema di visione protetto secondo lo standard IP67. Il sistema è composto da una telecamera Ace 2 IP67, un obiettivo, un housing per l'obiettivo, un'illuminatore IP67 e relativi cavi. Tutti i componenti sono disponibili in numerose varianti, il che garantisce un elevato grado di flessibilità nella configurazione del sistema. Sono compatibili tra loro e consentono un'implementazione rapida nell'applicazione di destinazione. Gli specialisti di visione Basler'supportano i clienti nel percorso verso una soluzione personalizzata, dall'analisi delle esigenze alla messa in funzione.

La telecamera e i componenti IP67 costituiscono una soluzione completa
La telecamera e i componenti IP67 costituiscono una soluzione completa

Componenti del sistema di visione IP67

Le nuove telecamere ace 2 IP67 sono dotate di un housing compatto e di un connettore GigE M12, offrono frame rate fino a 51 fps e sono ideali per ambienti industriali complessi. Gli obiettivi sono disponibili per adattarsi alle risoluzioni dei sensori fino a 24,5 MP e ai formati dei sensori fino a 1,2" . Sono disponibili housing adatti a proteggere questi obiettivi in conformità allo standard IP67. Gli illuminatori IP67 sono disponibili nella versione ring e bar in varie dimensioni e colori per il funzionamento continuo o trigger. I cavi dati e I/O con connessioni M12 o M8 avvitabili sul lato della telecamera completano il sistema di visione IP67. La catena di fornitura affidabile di Basler'garantisce per tutti i componenti un funzionamento a lungo termine

Alta compatibilità e configurazione efficiente per una rapida integrazione

Per garantire l'intra-operabilità della soluzione completa, Basler convalida tutti gli altri componenti già durante la fase di sviluppo della telecamera. Patrick Markiefka, Product Manager di Basler AG, spiega: "I clienti non solo beneficiano del nostro ampio portfolio IP67, che oltre all'hardware comprende anche il software pylon. Essi beneficiano anche della compatibilità dei componenti, che riduce i costi di integrazione e manutenzione". "Per ottenere rapidamente un sistema personalizzato, offriamo ai nostri clienti la possibilità di coinvolgerci come specialisti della visione nello sviluppo del sistema" , aggiunge Kimberly Matsinger, Application Engineering Manager di Basler Inc. "La nostra esperienza dimostra che questo è il modo più efficiente per implementare una soluzione su misura."

Ulteriori informazioni: www.baslerweb.com/ip67

Download

Find your press contact here.

Contatto stampa

Further information


Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.