Obiettivi telecentrici
Per misure dimensionali ad alta precisione
Se la tua applicazione di visione richiede misurazioni precise, una lente telecentrica è la scelta giusta per te. Queste lenti consentono di misurare con precisione le dimensioni e di rilevare piccoli dettagli, poiché il loro ingrandimento è dell'ordine di 1:1.
Prodotti diversi
Portfolio ben progettato con una varietà di prodotti telecentrici abbinatiSelezione
Trovate l'obiettivo giusto da 0,5 pollici a 1,2 pollici con potere risolutivo fino a 12 MPFlessibilità
Serie di lenti disponibili con o senza illuminazione coassiale integrata, a seconda delle esigenzeQualità
Prodotti di alta qualità grazie a rigorosi processi di qualifica dei prodotti
Cosa distingue gli obiettivi telecentrici?
Con gli obiettivi telecentrici, la dimensione dell'oggetto dell'immagine rimane costante indipendentemente dalla distanza dall'oggetto. Ciò significa che gli oggetti in una determinata area del campo visivo hanno sempre le stesse dimensioni sul sensore di immagine, indipendentemente dal fatto che siano vicini o lontani.
Inoltre, con le lenti telecentriche, i raggi luminosi entrano ed escono parallelamente all'asse ottico. Ciò si traduce in un'immagine priva di distorsioni.
Vantaggi degli obiettivi telecentrici
Campo visivo costante: Consente misurazioni precise poiché le dimensioni dell'oggetto nell'immagine rimangono sempre le stesse.
Imaging senza distorsioni: Ideale per applicazioni in cui è richiesta una rappresentazione precisa dell'oggetto, ad esempio nell'elaborazione industriale delle immagini o nella microscopia.
Profondità di campo ridotta: Consente di posizionare una messa a fuoco nitida su un'area specifica dell'oggetto mentre lo sfondo rimane sfocato.
Aree di applicazione degli obiettivi telecentrici
Gli obiettivi telecentrici sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono precisione e bassa distorsione.
Elaborazione industriale delle immagini: Ispezione del prodotto, rilevamento dei difetti e misurazioni dimensionali
Microscopia: Osservazione e analisi di piccoli oggetti
Tecnologia di misurazione: Misurazioni precise di oggetti

Con gli obiettivi telecentrici con accoppiatore coassiale della luce, l'oggetto da osservare viene illuminato direttamente lungo l'asse ottico. La luce viene accoppiata lateralmente da una sorgente luminosa (spesso un LED) e diretta sull'asse ottico attraverso uno specchio semitrasparente o un beam splitter.
Questo principio è particolarmente adatto alle superfici lisce o riflettenti e garantisce un'elevata qualità dell'immagine nell'ispezione di materiali riflettenti come wafer, vetro, metalli, display e microchip.