Obiettivi Schneider-Kreuznach
Obiettivi

Obiettivi Schneider-Kreuznach

Obiettivi ad alta precisione per applicazioni di scansione lineare

Gli obiettivi delle telecamere a scansione lineare di Schneider-Kreuznach sono estremamente precisi e durevoli. Sono ideali per risoluzioni fino a 16k.

  • Alte prestazioni

    Per tutte le telecamere racer e racer 2 con risoluzione fino a 16k
  • Selezione

    Gli obiettivi giusti per diverse dimensioni di sensori e pixel, ottimizzati per sensori di telecamere a scansione lineare di grandi dimensioni
  • Flexibility

    Three different lens series for different line applications
  • Qualità

    Obiettivi di alta qualità e durevoli di Schneider-Kreuznach per misurazioni precise

Obiettivi Schneider-Kreuznach per applicazioni lineari

Gli obiettivi Schneider-Kreuznach sono ottimizzati per sensori di linea di grandi dimensioni. Le tre serie di lenti, Pirite, Zirconia e Zaffiro, offrono soluzioni per sensori e pixel di diverse dimensioni fino a 16k/3,5 μm. Ogni obiettivo è ottimizzato per un intervallo di ingrandimento specifico da 0,07x a 5,2x.


Pyrite di Schneider-Kreuznach

Pyrite

The universal lens solution: These robust lenses have been specially designed for use with large line sensors in challenging industrial environments. They score with low distortion.
  • Resolution: up to 7 µm
  • Imaging circle: 62.5 mm - 100 mm
  • Magnification: 0.07x - 5.2x
Schneider-Kreuznach Zirconia

Zirconia

The cost-effective solution for line applications: Zirconia line lenses are available in six different magnification levels and with an optional beam splitter.
  • Resolution: up to 5 µm
  • Imaging circle: 62.5 mm - 82 mm
  • Magnification: 0.1x - 2.0x
Sapphire di Schneider-Kreuznach

Sapphire

The standard for line applications up to 16k: Sapphire lenses are designed for applications that require maximum image sharpness. They are available with a beam splitter.
  • Resolution: up to 3.5 µm
  • Imaging circle: 62.5 mm - 82 mm
  • Magnification: 0.07x - 2.0x

Design modulare dell'obiettivo per telecamere a scansione lineare

Gli obiettivi Schneider-Kreuznach per applicazioni lineari hanno un design modulare e sono generalmente costituiti da un massimo di sei componenti.

Modular design: Line scan camera racer 2 L - extension ring - adapter - focus worm gear - adapter - Schneider-Kreuznach lens Pyrite
  1. Obiettivo: Consente di regolare l'apertura, garantendo un controllo preciso della luce e una qualità dell'immagine ottimale

  2. Ingranaggi a vite senza fine di messa a fuoco: Abilita una messa a fuoco precisa

  3. Anelli intermedi: Le dimensioni da 6 a 75 mm offrono flessibilità nelle distanze di lavoro, consentendo un adattamento ottimale a diverse applicazioni e sensori

  4. Adattatore: Fornisce un punto di connessione per vari componenti

Sei interessato agli obiettivi Schneider-Kreuznach per la tua applicazione di scansione lineare o hai delle domande? Il nostro team è lieto di fornirti una consulenza completa specifica per la tua applicazione.

Contattaci

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.